/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Contrôleur EAGLEHAWK NX

    EAGLEHAWK NX est la solution idéale pour les contrôles CVC combinant applications d'éclairage, d'ombrage, de contrôle d'accès et sécurité. Il offre une efficacité énergétique unique grâce à l'utilisation d'une vaste bibliothèque d'applications CVC.

    Aperçu

    EAGLEHAWK NX est un contrôleur de bâtiment pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, compatible avec BACnet. Il exécute le cadre CentraLine Niagara NX, intégrant toutes les activités d’un bâtiment.

    EAGLEHAWK NX permet un fonctionnement graphique, un contrôle, une journalisation des données, des alarmes, une planification et des fonctions de gestion réseau uniformes pour les applications de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et non CVC. Grâce à son serveur Web intégré, il permet un accès en temps réel à toutes les informations via des vues graphiques basées sur le Web.

    Il prend en charge l’ingénierie à distance complète, y compris les modifications apportées au programme de contrôle et à l’interface utilisateur graphique. Cela permet de réduire considérablement les coûts du cycle de vie et de maintenance.

    EAGLEHAWK NX est librement programmable à l’aide de l’outil graphique d’ingénierie COACH NX et est donc idéal pour toutes les tâches d’intégration, de contrôle des bâtiments et de gestion des bâtiments.

    EAGLEHAWK NX permet la définition d’un grand nombre de niveaux d’utilisateurs avec des droits de lecture et d’écriture définis. Plusieurs utilisateurs avec des mots de passe individuels peuvent être définis pour chaque niveau d’utilisateur. Et différentes vues peuvent être attribuées aux utilisateurs individuels

    Caractéristiques et avantages :
    • Réduction du coût total d’installation
    • Réduction du coût du cycle de vie
    • Fonctionnement universel : Via un navigateur Internet
    • Plusieurs normes de communication internationales sont prises en charge
    • Les points de données peuvent être analysés, et les valeurs historiques stockées et consultées
    • Le QNX intégré garantit un fonctionnement fiable, autonome et sécurisé
    • Alarmes par e-mail intégrées : Options d’alarmes par e-mail configurables pour obtenir des notifications par e-mail
    • Alarmes par SMS en option : Alarmes par SMS via GSM
    • Facile à monter sur la paroi avant ou arrière, sur la porte ou sur le rail du contrôleur
    • Alimentation directe 24 VAC
    Certifications :
    • ISO 16484-5, 14908
    • EN 14343
    • EN 13321-1
    • UL916
    • IEEEC 802.3.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine