/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    CentraLine HAWK 8000 sans Wi-Fi

    Discontinué

    CentraLine par Honeywell HAWK 8000 est une plateforme serveur et contrôleur IoT (Internet des Objets) compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le HAWK 8000 CentraLine de Honeywell est une plateforme serveur et contrôleur IoT compacte et intégrée pour connecter des appareils et des sous-systèmes multiples et divers. Le contrôleur HAWK 8000 offre un contrôle, une supervision, un enregistrement des données, une alarme, une planification et une gestion réseau intégrés. Il diffuse des données et des affichages graphiques riches vers un navigateur Web standard via un réseau local Ethernet ou sans fil, ou à distance via Internet. Le modèle de licence pour le contrôleur HAWK 8000 est simplifié et comprend des pilotes standard ainsi que des modules d’extension E/S et de bus en option pour une flexibilité et une évolutivité ultimes. Le contrôleur HAWK 8000 fonctionne avec CentraLine NX pour des performances optimales.

    Caractéristiques et avantages:
    • TI AM3352 : Cortex ARM® 1000 MHz -A8
    • 1 Go de SDRAM DDR3
    • Carte micro-SD amovible avec 4 Go de stockage de mémoire flash totale/2 Go de stockage utilisateur
    • Wi-Fi (client ou WAP) : IEEE802.11a/b/g/n, IEEE802.11n HT20 à 2,4 GHz, IEEE802.11n HT20/HT40 à 5 GHz, radio configurable (désactivée, WAP ou client), prise en charge des mécanismes WPAPSK/WPA2PSK, antenne Wi-Fi
    • Connecteur USB de type A : Fonctionnalités de sauvegarde et de restauration
    • Deux interfaces RS-485 isolées, polarisation et terminaison sélectionnables
    • 2 ports Ethernet (10/100 Mb)
    • Démarrage sécurisé
    • Exécute CentraLine NX 4.1 et versions ultérieures
    • Horloge en temps réel (RTC)
    • Sans batterie
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine