/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Contrôleur intelligent Trend IQ série 412

    Discontinué

    Les contrôleurs intelligents de série IQ®412 de Trend sont conçus pour être utilisés comme contrôleurs unitaires dans les systèmes de gestion des bâtiments.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs intelligents de série IQ®412 de Trend sont conçus pour être utilisés comme contrôleurs unitaires dans les systèmes de gestion des bâtiments. La compatibilité totale avec les autres contrôleurs IQ de Trend permet à l’IQ41x d’intégrer les besoins environnementaux locaux au système de climatisation afin d’optimiser à la fois le confort et les coûts de fonctionnement. Les contrôleurs de la série IQ®41x ont 5 entrées (3 universelles, 2 numériques) et 6 sorties. L’IQ412 dispose de 4 sorties numériques statiques et 2 sorties de tension analogiques.

    La série IQ41x utilise des technologies de mise en réseau Ethernet et TCP/IP avec XML intégré et est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend. Les communications Trend sur un réseau LAN à boucle de courant et la prise en charge de BACnet sur IP sont disponibles en options. Un PC ou un écran local (p. ex. IQView4) peut être connecté au port RS232. Un port de bus mural est également fourni pour l’utilisation avec des afficheurs de salle.

    Caractéristiques et avantages:
    • 11 canaux E/S intégrés : 5 entrées et 6 sorties
    • Réseau principal Ethernet 10/100 Mbit/ps avec protocole TCP/IP
    • Option LAN pour boucle de courant Trend
    • Services Web XML intégrés dans l’offre standard
    • Option BACnet sur réseau IP
    Certificats::
    • certifié comme Contrôleur spécifique à l’application BACnet
    • EN61326-1:2006
    • EN61010-1:2010
    • Classé UL selon la norme UL916™
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend