Contrôleurs d’installation et d’intégration
Contrôleur intelligent IQ41x
Les contrôleurs intelligents IQ41x de Trend sont conçus pour être utilisés comme contrôleurs unitaires dans les systèmes de gestion des bâtiments.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les contrôleurs de la série IQ®41x ont 5 entrées (3 universelles, 2 numériques) et 6 sorties. L’IQ411 dispose de 6 sorties numériques statiques, et l’IQ412 a 4 sorties numériques statiques et 2 sorties de tension analogiques. La série IQ41x utilise des technologies de mise en réseau Ethernet et TCP/IP avec XML intégré et est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend. Les communications Trend sur un réseau LAN à boucle de courant et la prise en charge de BACnet sur IP sont disponibles en options. Un PC ou un écran local (p. ex. IQView4) peut être connecté au port RS232. Un port de bus mural est également fourni pour l’utilisation avec des afficheurs de salle.
Caractéristiques et avantages:- 11 canaux E/S intégrés : 5 entrées et 6 sorties
- Réseau principal Ethernet 10/100 Mbit/ps avec protocole TCP/IP
- Option LAN pour boucle de courant Trend
- Services Web XML intégrés dans l’offre standard
- Bus mural pour le raccordement des affichages des pièces
- Ports superviseur/techniques en local : RS232 et USB
- Synchronisation automatique de l’heure et passage à l’heure d’été via SNTP
- DIN43880
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend