Contrôleurs d’installation et d’intégration
Contrôleur IQ422
Le contrôleur IQ422 de Trend utilise les technologies de réseau TCP/IP et Ethernet avec XML intégré. Le contrôleur est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le contrôleur IQ422 Trend™ utilise les technologies de réseau TCP/IP et Ethernet avec XML intégré. Le contrôleur est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend. BACnet® sur IP disponible en tant qu’option. Un PC ou un écran local peut être connecté au port RS232. Un port de bus mural est également fourni pour l’utilisation avec des afficheurs de salle.
Caractéristiques et avantages:- Réseau principal Ethernet 10/100 Mbit/ps avec protocole TCP/IP
- Option LAN pour boucle de courant Trend
- Services Web XML intégrés dans l’offre standard
- Synchronisation automatique de l’heure et passage à l’heure d’été via SNTP
- EN61326-1:2006
- EN61010-1:2010
- Les variantes Q422/24Vac sont classées UL comme équipements de gestion de l’énergie ouverts homologués UL916
- CSA22.2 N° 205-M1983
- Certificat CB
- Pour 230 Vac
- NO80024/M1
- Pour 24 Vac
- NO80023/M1
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend