/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Contrôleur IQ4NC

    Discontinué

    L’IQ4NC permet aux réseaux Trend sur différents supports (Ethernet, boucle de courant Trend ou MS/TP) d’être regroupés dans diverses configurations.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’IQ4NC permet aux réseaux Trend sur différents supports (Ethernet, boucle de courant Trend ou MS/TP) d’être regroupés dans diverses configurations. Il fournit 4 CNC virtuels qui permettent aux superviseurs ou aux outils sur le réseau Ethernet de se connecter au système Trend.

    L’IQ4NC/00 ne dispose pas de voies E/S, l’IQ4NC/12 a 12 voies E/S, l’IQ4NC/16/... et l’IQ4NC/32/ ont 16 voies E/S. Des modules E/S externes permettent d’étendre l’IQ4NC/32/... à 32 voies E/S.

    Caractéristiques et avantages:
    • Interface système Trend avec protocole MSTP (par exemple, IQecos)
    • BACnet sur MSTP ? Extension du réseau Trend entre Ethernet et la boucle de courant Trend
    • BACnet sur réseau IP
    • Configuration du mode communication facilitée par les pages Web IQ
    • Transfert d’alarme INC (notamment activation du transfert des alarmes IQeco vers une adresse IP)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend