Contrôleurs d’installation et d’intégration
IQ5 automate de locaux techniques
Le contrôleur IQ™5 fournit une plate-forme sécurisée et polyvalente pour les systèmes de gestion des installations des bâtiments et de l'énergie.
- Conçu pour répondre à la norme ISA 62433-3-3 SL3 (niveau de sécurité 3)
- Bus sécurisé haut débit en T1L pour modules d'E/S IQ5
- Bus d'E/S compatible pour les modules d'E/S IQ4 et IQ3
- 1 carte réseau Gigabit isolé à 1 port
- 1 carte réseau Gigabit isolé à 3 ports commutés
- 3 ports RS-485 intégrés prenant en charge les protocoles BACnet, Modbus, M-Bus, et NC
- BACnet IP (B-BC)
- Synchronisation automatique de l'heure via SNTP
- Services Web XML intégrés
- Services Web HTML5
- Montage en surface ou sur rail DIN, boîtier standard DIN 19 taille 2
- Port USB local superviseur/ingénierie
- Alimentation 24 VAC/DC
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.