/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Thermostats

    STW / STB Thermostats de sécurité à sangle

    Les thermostats de sécurité de série STB sont des systèmes de capteurs à autocontrôle conçus pour les applications de chauffage par le sol. Ils s’utilisent comme thermostats à immersion à sangle, à montage mural ou (avec puits d’immersion en option).

    Aperçu

    Les thermostats de sécurité à sangle STW / STB sont utilisés dans les systèmes de capteurs autosurveillés pour les tâches de contrôle et de limitation de la température, par exemple pour les applications de chauffage du sol.

    Si le capteur est endommagé, c'est-à-dire si le liquide d'expansion dans le tube capillaire fuit, le thermostat à lanière réagit comme si la température avait dépassé le point de consigne et passe donc au réglage de sécurité (par exemple, il arrête la pompe de circulation). Pour garantir un fonctionnement fiable, la surface du tube doit être soigneusement nettoyée de toute contamination, rouille, peinture, etc. Chaque thermostat est livré avec une sangle permettant de le fixer à des tuyaux d'un diamètre maximal de 100 mm. En outre, le thermostat peut être fixé aux murs à l'aide du capillaire. Un puits d'immersion en option permet de l'utiliser comme sonde d'immersion. Cela démontre la grande polyvalence de ce dispositif innovant, qui se reflète également dans la faible quantité de stock conservée par les clients. Parmi les caractéristiques innovantes de cet appareil, citons sa compensation automatique de la température et les contacts Push-In® pour un câblage rapide. Les appareils sont homologués CE et certifiés conformes à la directive relative aux équipements sous pression DIN EN 14597.

    Certifications:
    • CE, UL, PED, DIN EN 14597
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • FEMA

    Autres

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA