/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Module mural PCD7.LR-TR40

    Discontinué

    Le module mural PCD7.LR-TR40 dispose d'un étalonnage automatique en arrière-plan, aucun étalonnage requis pendant la vie du produit et utilise le Sylk insensible à la polarité à 2 fils pour la communication avec le contrôleur de salle programmable.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules PCD7.LR-TR4x sont des modules muraux de température simples avec des options de base de point de consigne, de remplacement et de ventilateur, et sont conçus pour une large gamme d’applications. Des modèles sont disponibles qui incluent la détection d’humidité et de CO2. L’appareil Sylk à deux fils, non sensible à la polarité fournit à la fois l’alimentation et la communication à l’appareil. Modèles disponibles avec ou sans capteurs d’humidité ou de CO2 intégrés

    Certificats: :

    CE

    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC