/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Module mural Modbus

    Les modules muraux TR80 de Honeywell fournissent des capteurs de température et d’humidité intégrés, un affichage CVC intégré, un contrôle de la lumière et des stores.

    Aperçu

    Les modules muraux TR80 de Honeywell fournissent des capteurs de température et d’humidité intégrés, un affichage CVC intégré, un contrôle de la lumière et des stores. Il est disponible en noir et blanc élégant avec une face avant en verre. Il permet de réduire l'encombrement sur le mur pour fournir un contrôle unifié de la pièce depuis un seul écran.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôle intégré du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de l’éclairage et des stores
    • Conception moderne et branchée
    • En noir et blanc pour se fondre dans la pièce
    • Partie avant en verre
    • Touches capacitives rétroéclairées
    • Utilisation max des symboles
    • UGS minimum, fonctionnalité max.
    • Deux versions sont disponibles avec et sans logo Honeywell
    • Afficher les paramètres de qualité de l’air intérieur