Modules muraux
Unité d’affichage de salle de bus mural unique
L’affichage RV-WMB Room View est conçu pour être monté sur un boîtier électrique arrière standard. Il comprend des capteurs d’humidité et de température.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
La série RV-WMB de capteurs et d’affichages de pièces est conçue pour être montée sur un boîtier arrière électrique standard. Ils sont conçus pour fonctionner avec les contrôleurs IQ4 et IQeco de Trend. Ils comprennent une sonde de température avec des versions qui incluent également des capteurs d’humidité et de CO2. Le RD-WMB dispose d’un affichage à cristaux liquides rétro-éclairé monochrome avec contrôle du point de consigne, du remplacement et de la vitesse du ventilateur. Il est connecté au contrôleur par un bus mural à deux fils indépendant de la polarité qui transporte à la fois les données et l’alimentation.
Caractéristiques et avantages:- Câblage réduit grâce au raccordement unique pour l’alimentation/le transfert de données au contrôleur
- Capteur de température et d’humidité
- Point de condensation calculé
- Fonctionne en °C ou °F
- Orientation portrait ou paysage
- Écran tactile rétro-éclairé avec affichage à cristaux liquides, couleurs haute définition
- Contrôles associés aux points de consigne, à la vitesse du ventilateur et aux actions prioritaires
- Affichage des valeurs de concentration de CO2 et de température de l’air extérieur par le contrôleur
- Options des touches de fonction (voyants, stores, etc.)
- Sauvegarde/transfert des paramètres de configuration à l’aide d’une carte micro SD
- IQ4
- IQeco
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend