Modules muraux
Module mural à écran tactile TR120
Les modules muraux de l’écran tactile TR120 permettent la configuration du contrôleur local via une interface à écran tactile facile à utiliser avec des sélections pilotées par menu.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules muraux de l’écran tactile TR120 permettent la configuration du contrôleur local via une interface à écran tactile facile à utiliser avec des sélections pilotées par menu. Les modules muraux à écran tactile TR120 sont en couleur et compatibles avec les contrôleurs Spider®, Stryker, Stryker et CIPer modèle 30. Les modules muraux communiquent et sont alimentés par le bus Sylk, donc aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Toutes les versions comprennent des sondes de température intégrales. Les appareils permettent la configuration locale du contrôleur via une interface à écran tactile facile à utiliser avec des sélections pilotées par menu.
Caractéristiques et avantages:- Variable réseau avec limites de point de consigne de liaison.
- Affichage et réglage de la plupart des paramètres du contrôleur.
- Affichage et réglage du programme du contrôleur.
- Équilibrage du système VAV à partir du module mural
- CE
- FCC Partie 15, Classe B pour les émissions
- Canadian ICES-003