Modules muraux
Module mural série TR71/TR75
Les séries TR71/TR75 sont des modules muraux de communication bus Sylk™ à 2 fils, non sensibles à la polarité, à utiliser avec les automates programmables Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les séries TR71/TR75 sont des modules muraux de communication bus Sylk™ à 2 fils, non sensibles à la polarité, à utiliser avec les automates programmables Honeywell. Tous les modèles comportent un capteur espace/de température, une fiche bus réseau et un écran LCD avec trois touches de fonction variable et deux touches de réglage haut/bas.
Équipements et avantages :- TR75 peut accéder au programme du contrôleur et le régler.
- TR75 peut équilibrer le système VAV à partir du module mural.
- L’écran d’accueil peut afficher un à trois des paramètres suivants : Point de consigne de température, température ambiante, humidité ambiante, humidité extérieure, température extérieure et temps, ou l'un des paramètres du contrôleur.
- Prise de bus réseau.
- CE
- UL
- FCC