Modules muraux
Module mural série WS3
Les modules muraux Honeywell de série WS3 sont conçus pour une application avec un ventilateur à trois vitesses et une vanne à modulation pour la régulation de la température intérieure dans le système de ventilo-convecteurs.
Les modules muraux Honeywell de série WS3 sont conçus pour une application avec un ventilateur à trois vitesses et une vanne à modulation pour la régulation de la température intérieure dans le système de ventilo-convecteurs. Avec une température définie, les modules muraux de la série WS3 fourniront un signal de modulation pour le contrôle de la vanne afin de réguler le débit d’eau froide ou chaude pour obtenir le confort souhaité par l’occupant. Les modules muraux de série WS3 sont équipés d’un contrôle automatique ou manuel sélectionnable des vitesses de ventilateur. Le module mural de la série WS3 dispose d’un grand affichage à cristaux liquides fournissant un affichage en temps réel de la température ambiante ou de la température réglée.
Caractéristiques et avantages:- Affichage à cristaux liquides et interface de fonctionnement extra-larges
- Sélection de l’affichage de la température
- Sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Protection anti-gel
- Verrouillage / Déverrouillage des boutons de fonctionnement
- Paramètre de la plage de températures
- Commande de la vanne de modulation
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.