Modules muraux
Régulateur de température WS8
Les régulateurs de température WS8 sont des modules muraux destinés à être utilisés avec des ventilo-convecteurs conçus pour la régulation de la température intérieure et offrent une protection anti-gel.
Le régulateur de température WS8 dispose d’un grand affichage à cristaux liquides fournissant un affichage en temps réel de la température ambiante ou de la température définie. Avec la température définie, il fournira un signal de contrôle marche/arrêt à la vanne du ventilo-convecteur pour la régulation de la température selon le confort souhaité par l'occupant. Les modules muraux de série WS8 sont équipés d’un contrôle automatique ou manuel sélectionnable des vitesses de ventilateur. Il fournit également une fonction anti-gel. Il dispose de trois modes de fonctionnement. En mode confort, appuyez sur la touche Haut ou Bas dans pour définir la température. Le mode confort est inclus dans le refroidissement, le chauffage et l’automatique. Appuyez sur la touche mode pour passer en mode ventilation. En mode ventilation, la vitesse du ventilateur fonctionnera comme réglée manuellement avec la valve. Le mode anti-gel est une option sous le mode chauffage. Lorsque sélectionné, si la température ambiante tombe en dessous de 6 °C, le module mural (état désactivé) sera activé en mode chauffage jusqu’à ce qu’il atteigne 8 °C.
Caractéristiques et avantages:- Affichage à cristaux liquides et interface de fonctionnement extra-larges
- Sélection de l’affichage de la température (température ambiante ou température réglée)
- Sélection manuelle ou automatique de la vitesse du ventilateur
- Protection anti-gel
- Verrouillage / Déverrouillage des boutons de fonctionnement
- Paramètre de la plage de températures
- Installation murale standard 86
Autres
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
Autres
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
- Maximum Operating Voltage : 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 degree Celsius
- Overall Height : 90 millimetre
- Fixing Centers : 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage : 100 voltage alternating current
- Overall Depth : 15 millimetre
- Overall Width : 86 millimetre
- Mounting Type : Wall inch
- Brand : Honeywell
- Control Type : Valve And Fan Control
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.