/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur BACtalk® VAViH-SD™

    Discontinué

    Contrôleur BACtalk® VAViH-SD™

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur Alerton BACtalk® VAViH-SD™ avec actionneur intégré est un contrôleur polyvalent compatible BACnet, offrant un contrôle indépendant de la pression pour tout boîtier à volume d’air variable (VAV) à conduit unique. Il dispose d’un capteur de débit d’air intégré, de cinq entrées universelles (IA ou BI) et de six sorties binaires (BO). En tant que contrôleur BACnet natif, le VAViH-SD s’intègre parfaitement à votre système BACnet. Le VAViH-SD-F comprend un filtre pour réduire la contamination par la poussière.

    Le BACtalk VAViH-SD intègre un capteur de débit d’air pour assurer un fonctionnement indépendant de la pression pour le boîtier VAV. Chaque capteur de débit d’air est étalonné en usine sur plusieurs points de vitesse. Les flux d’air minimum, maximum et de resurchauffe peuvent être saisis soit sur une unité murale Microset, soit sur un poste de travail opérateur. Un technicien peut ajuster les paramètres de débit d’air sur le terrain pendant l’équilibrage pour compenser les légères variations dues au type de boîtier et à son installation.

    L’actionneur sans balais à couplage direct est un module de commande à point flottant/ON-OFF fiable et sans entretien fabriqué par Honeywell. Son ensemble de serrage à boulon en V universel se monte directement sur l’arbre de fonctionnement du clapet.

    Tous les algorithmes de contrôle sont chargés en usine dans la mémoire flash non volatile et peuvent être entièrement modifiés sur site. Le VAViH-SD peut exécuter des algorithmes de contrôle indépendamment des autres équipements. Toutes les données d’étalonnage, de programmation et de configuration saisies par l’opérateur sont stockées dans la mémoire flash pour garantir un fonctionnement stable, fiable et indépendant.

    Caractéristiques et avantages :
    • Économique, livré avec 5 entrées et 6 sorties binaires
    • L’actionneur remplaçable séparé permet des réparations plus rapides et moins coûteuses
    • Applications DDC adaptables préchargées, sélectionnables par commutateur DIP pour 5 types de commande de boîtier VAV
    • Actionneur montable à gauche ou à droite pour des configurations de montage flexibles
    • L’adressage innovant de l’appareil et la sélection de l’application peuvent tous être effectués avec des outils communs pour faciliter l’installation ou le remplacement
    • Design élégant et amélioré
    Certifications :
    • FCC Partie 15 Classe A
    • EN 55022, Classe A
    • EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-8, 61000-4-6, 61000-4-11
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Alerton

    Autres

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton