/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleurs BACnet IQeco31

    Discontinué

    Les IQeco31 sont des contrôleurs d'unités terminales à utiliser avec BACnet sur MS/TP. Ils disposent de 9 à 18 voies E/S et peuvent être fournis entièrement programmables ou avec une stratégie fixe.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le IQeco31 est un contrôleur d’unité terminale destiné à être utilisé avec BACnet sur MS/TP. Ils disposent de 9 à 18 voies E/S et peuvent être fournis entièrement programmables ou avec une stratégie fixe.

    Caractéristiques et avantages:
    • Entièrement compatible avec le système Trend
    • BACnet sur MS/TP
    • Mémoire non volatile, aucune batterie requise
    • Tension de fonctionnement de 230 V AC ou 24 V AC
    • Entrées configurables par logiciel (pas de liens)
    • Stratégies écoénergétiques disponibles
    Certificats::
    • 212206
    • EN15500
    • EN61326-1 : 2006
    • IQeco31/230
    • IQeco31/230
    • NO74015
    • Certifié WSP
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend