/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleurs BACnet IQeco32

    Les contrôleurs IQeco32 BACnet disposent de 9 à 18 voies E/S et un port Wallbus est également fourni pour une utilisation avec un affichage de salle.

    Aperçu

    Les contrôleurs IQeco32 BACnet sont des contrôleurs d’unité terminale à utiliser avec BACnet sur MS/TP et pour communiquer avec les appareils BACnet à l’aide de IC Comms. Ils peuvent communiquer avec d’autres IQeco sur le réseau BACnet MS/TP, et avec les périphériques Trend via un IQ4NC. L’IQeco peut former un réseau local Trend avec d’autres IQeco et un IQ4NC sur la ligne réseau MS/TP. L’IQ4NC agit comme un routeur entre Ethernet et la ligne réseau MS/TP permettant aux IQeco de communiquer avec d’autres périphériques Trend sur le réseau Trend fonctionnant sur d’autres supports réseau. Le port USB permet la connexion d’un PC exécutant IQ SET. Lorsqu’il est connecté de cette manière, IQ SET peut communiquer sur l’ensemble du réseau Trend. Le port Wallbus facilite la connexion d’un dispositif d’affichage de salle. Ces dispositifs offrent un contrôle et une indication des paramètres tels que point de consigne, vitesse de ventilateur, occupation, ainsi que détection des niveaux de température, d’humidité et de CO2.

    Caractéristiques et avantages:
    • Entièrement compatible avec le système Trend
    • BACnet sur MS/TP (certifié WSP)
    • Mémoire non volatile, aucune batterie requise
    • Entrées configurables par logiciel (pas de liens)
    • Stratégies écoénergétiques disponibles
    Certificats::
    • EN61326-1 : 2006
    • EN61010-1 : 2010
    • IP20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend