Contrôleurs de zone et d’unités
Contrôleur IQeco38
Le contrôleur d’unité terminale IQ®eco38 est destiné à être utilisé avec BACnet sur MS/TP. Ils disposent de 9 à 18 voies E/S et peuvent être fournis entièrement programmables ou avec une stratégie fixe.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le contrôleur d’unité terminale IQ®eco38 est destiné à être utilisé avec BACnet sur MS/TP. Ils disposent de 9 à 18 voies E/S et peuvent être fournis entièrement programmables ou avec une stratégie fixe. Il peut communiquer avec d’autres IQECO sur le réseau BACnet MS/TP et avec les périphériques en réseau Trend à l’aide d’un IQ4NC.
L’IQECO peut être acheté en tant que modèle à stratégie entièrement programmable ou fixe. Un large éventail de stratégies peut être téléchargé sur les unités pour fournir une fonctionnalité préconfigurée pour une multitude d’applications différentes. Ils sont classés comme suit : Entrée de gamme (E), Basique (B) ou Plus (P) et peuvent être téléchargés dans les contrôleurs respectifs. Les contrôleurs à stratégie fixe permettront un certain degré de configuration tandis que les modèles programmables permettront une flexibilité totale. S’il est nécessaire de passer d’une configuration fixe à une configuration programmable, un déverrouillage est disponible.
Caractéristiques et avantages:- Entièrement compatible avec le système Trend
- BACnet sur MS/TP (certifié WSP)
- Mémoire non volatile, aucune batterie requise
- Entrées configurables par logiciel (pas de liens)
- Stratégies écoénergétiques disponibles
- eu.bac
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend