/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleurs unitaires/VVA programmables LYNX BACnet

    Discontinué

    Les contrôleurs VAV/unitaires programmables LYNX BACnet® de CentraLine offrent de nombreuses options et fonctionnalités système avancées qui permettent une gestion des bâtiments commerciaux de pointe.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs LYNX sont conçus pour contrôler l’équipement CVC. Les contrôleurs LYNX offrent plusieurs options et fonctions avancées pour une gestion des bâtiments de pointe. Chaque contrôleur LYNX est programmable et configurable à l'aide des contrôleurs COACH LYNX BACnet. Licence requise pour la fonction programmable LYNX BACnet. Les contrôleurs COACH LYNX sont conçus pour être utilisés dans les applications de contrôle VAV (Variable Air Volume) et CVC unitaire. Chaque contrôleur contient un microcontrôleur hôte pour exécuter l’application CVC principale et un deuxième microcontrôleur pour les communications réseau BACnet MS/TP. Chaque contrôleur dispose d'entrées flexibles et universelles pour les modules muraux, d'entrées numériques ainsi que d'une combinaison de sorties analogiques et triac numériques.

    Caractéristiques et avantages:
    • Permettre une gestion des bâtiments commerciaux de pointe.
    • À utiliser dans les applications de contrôle VAV (volume d’air variable) et CVC (chauffage, ventilation et climatisation) unitaire.
    • Entrées universelles et flexibles.
    Certificats::
    • EN0Z-0959GE51 R0615
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine