/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur de pièce Lonworks librement programmable LYNX Honeywell

    Discontinué

    Le contrôleur de pièce Lonworks comprend une entrée flexible et universelle pour capteurs externes, un bus Sylk, un excellent contrôle des pièces, une combinaison de sorties analogiques et de sorties triac numériques.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les contrôleurs LYNX CLLYUL1012S, CLLYUL4024S, CLLYUL6438S font partie de la famille LYNX. Ce sont des appareils compatibles LONMARK® avec émetteur-récepteur de topologie libre (FTT) conçus pour contrôler des équipements CVC.

    Les contrôleurs LYNX offrent plusieurs options et fonctions avancées pour une gestion des bâtiments de pointe. Chaque contrôleur LYNX est programmable et configurable par le biais du logiciel.

    Les contrôleurs LYNX sont conçus pour être utilisés dans les applications de contrôle VAV et CVC unitaire. Chaque contrôleur contient un microcontrôleur hôte pour exécuter l’application CVC principale et un deuxième microcontrôleur pour les communications réseau LONWORK®. Chaque contrôleur dispose d'entrées flexibles et universelles pour les capteurs externes, d'entrées numériques ainsi que d'une combinaison de sorties analogiques et triac numériques. L’image d’accompagnement est celle du modèle CLLYVL6436AS, qui comprend un actionneur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les contrôleurs doivent être utilisés dans les applications de contrôle VAV (volume d’air variable) et CVC (chauffage, ventilation et climatisation) unitaire.
    • Communique via les communications réseau LonWorks ou BACnet MS/TP
    • Entrées universelles et flexibles pour capteurs externes, entrées numériques
    • Combinaison de sorties analogiques et de sorties numériques Triac
    • Le bus Sylk est inclus dans chaque contrôleur.
    • Fournit de nombreuses options et des caractéristiques avancées du système
    • Permet un contrôle des pièces individuel à la pointe de la technologie
    • Chaque contrôleur est librement programmable et configurable.
    Certificats::
    • CE
    • RF
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine