/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Contrôleur de pièce CentralLine

    Le contrôleur de pièce CentraLine fournit un contrôle flexible, configurable et axé sur la demande, permettant de réduire les dépenses d’énergie et d’améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes.

    Aperçu

    La famille de contrôleurs de pièce MERLIN fournit un contrôle flexible, configurable et axé sur la demande, permettant de réduire les dépenses d’énergie et d’améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes. Ces contrôleurs de pièce basés sur BACnet MS/TP incluent une application configurable prenant en charge les ventilo-convecteurs, les plafonds froids et chauds ainsi que les applications de chauffage par radiateurs. Il est même possible de gérer un mélange de ces applications dans un seul contrôleur. L'alimentation secteur et l'utilisation flexible de relais et de triacs (24 VAC ou 230 VAC), l'alimentation 24 VAC pour les périphériques, les modules muraux Sylk et les outils d'ingénierie et de mise en service intelligents réduisent le coût total d'installation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conçus pour contrôler des unités terminales, telles que des ventilo-convecteurs à deux ou quatre tuyaux, des plafonds froids et chauds, le chauffage hydronique et une combinaison de ces applications.
    • Prise en charge de ventilateurs de un à trois étages, de variateurs de ventilateur (VSD) et d’actionneurs thermiques, flottants, proportionnels et d’actionneurs à vanne six voies
    • Adressage Mac automatique
    • Mise en service rapide à l’aide de solutions plug-and-play, d’applications prédéfinies et d’une mise en service ultra-moderne via l’application mobile CLROOMUP, ce qui évite d’avoir deux intervenants lors de la mise en service
    • Nombre de capteurs réduit, les capteurs étant partagés par plusieurs applications
    • BACnet BTL®-Listed as Advanced Application Controllers (B-AAC) rév. 1.12
    • Deux dimensions de boîtier et plusieurs versions d’E/S différentes pour répondre à vos besoins spécifiques
    • Options de montage universelles, notamment capots de terminaux et terminaux à code de couleurs
    • Tension de sortie auxiliaire de 24 VAC, permettant une connexion directe et l’alimentation des périphériques sur site.
    • Interface de bus à deux fils non sensible à la polarité pour connecter des modules muraux Honeywell Sylk
    Certificats::
    • UL 60730-1, Norme sur les contrôles électriques automatiques à usage domestique et similaire, Partie 1 : Exigences générales ;
    • CAN/CSA-E60730-1:02, Norme sur les contrôles électriques automatiques à usage domestique et similaire, Partie 1 : Exigences générales
    • Liste complémentaire pour les normes UL916, CSA C22.2 n° 205 ;
    • Certifié BTL, profil BACnet AAC
    • Homologué SASO
    • Approuvé CE
    • Conforme à la norme FCC partie 15B
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine