/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Adaptateur support T1L

    IP - ADAPTATEUR SUPPORT À PAIRE UNIQUE T1L

    Aperçu

    IP ETHERNET - ADAPTATEUR MÉDIA À PAIRE UNIQUE T1L PRENANT EN CHARGE LA TRANSMISSION DE DONNÉES 10 MO/S.

    Équipements et avantages :
    • L’adaptateur média 10BASE-T1L d’Honeywell est un convertisseur qui permet la migration du trafic 10BASE-T vers 10BASE-T1L.
    • Le protocole 10BASE-T1L permet aux dispositifs de communiquer sur un câble à paire torsadée unique à faible coût au sein d’un réseau IP. L’adaptateur média 10BASE-T1L utilise un câblage classique à 4 paires (CAT 5) avec un connecteur RJ-45 et convertit le signal pour qu'il fonctionne sur un seul câble à paire torsadée.
    • De nos jours, de nombreux bâtiments cherchant à se mettre à niveau et obtenir de meilleures fonctionalités IP ont des installations existantes connectées avec un cable unique en double pair torsadée, Cet adaptateur permet aux installateurs et aux propriétaires de bâtiments de réutiliser le câblage existant et de se connecter directement à la suite de contrôleurs T1L d’Honeywell. De plus, le protocole T1L peut avoir jusqu’à 1 000 mètres de distance entre les appareils, soit plus long que la plupart des autres solutions de câblage IP.
    Certifications :
    • UL, cUL, CE, RoHS, UKCA