/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Contrôleurs de zone et d’unités

    X10 Low Voltage Interface

    Discontinué

    The X10 general purpose logic board provides a variety of I / O functionality for a variety of lighting, amenity, and HVAC applications.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    The X10 general purpose logic board provides a variety of I / O functionality for a variety of lighting, amenity, and HVAC applications.SPECIFICATIONSThe X10 is provided in a DIN rail housing and is used in conjunction with the X06.DIN, D254.DIN, D254.FET, or X05R in a load center applicationFeatures DIN rail mountable Voltage: 12VDC Wired S5 bus or wireless RF communications 2 analog inputs 2 analog outputs 8 digital inputs 8 digital outputs FCC, RoHS Approved
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Low Voltage Interface

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Low Voltage Interface
    • Brand : Honeywell Hospitality
    • Product Type : Low Voltage Interface