/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de zone et d’unités

    Pack relais universel X47

    Pack relais universel X47

    Aperçu
    Le pack relais universel X47 est un système intégré d’automatisation de salle (IRAS) INNCOM conçu pour les commandes des chambres. SPÉCIFICATIONS Le X47 fournit cinq sorties relais utilisées pour commuter une variété de charges, y compris les ventilo-convecteurs (FCU) et les charges générales légères. Le X47 peut s’intégrer et recevoir des données provenant de plusieurs points dans le système d’automatisation de salle intégré INNCOM de Honeywell à l’aide de la communication filaire basse tension (bus S5), de la communication infrarouge (IR) (lorsqu’il est connecté à IR Eye 5) ou de la communication par radiofréquence (RF) (lorsqu’il est connecté à un PC502). Le X47 est disponible en versions 24V CA (basse puissance) ou 100277V CA (alimentation secteur). Caractéristiques 201-147-A3L6-RXGR Class-2 Tension de sortie/Puissance : 12V CC, 240mA 201-147-B1L6-RXGR Classe 2 Tension de sortie/Puissance : 12V CC, Plage de température 200mA, stockage de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 140 °F), -40 à 70 °C (-40 à 158 °F), 15 à 99 % HR, Approuvé FCC, UL, CQC, CE, RoHS