Contrôleurs de système audio
VARIODYN ® D1 Comprio 4-8
VARIODYN D1 Comprio 4-8 (autonome sans Ethernet)
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le Comprio est l’élément central du système VARIODYN® D1 adapté aux petites et moyennes installations. Le Comprio, associé à l'amplificateur quatre canaux 4XD125B, forme un système d'alarme vocale pour des projets tels que les écoles, les petits hôtels, les petites surfaces de ventes, etc… L'alimentation de secours est intégrée à l'amplificateur à quatre canaux 4XD125B. Ce couple ECSAV et amplificateur intégrant l’EAE est conforme aux normes EN 54-16 & EN 54-4.
Tous les amplificateurs de puissance sont surveillés en permanence et dans le cas ou un amplificateur de puissance serait défectueux, il pourrait être remplacé dynamiquement par un amplificateur de secours. La commutation s'effectue automatiquement via le Comprio. Les lignes de haut-parleurs sont surveillées en permanence en coupure, court-circuit, mise à la terre, ainsi qu’en mesure d'impédance. Les zones de haut-parleur en défauts sont séparées de manière non réactive. Le Comprio dispose d’une capacité de stockage de messages préenregistrés, qui peuvent être utilisés pour les messages et signaux d'alarme (alarme d'évacuation, le signal de fin d'alerte, …) ainsi que les signaux d'avertissement (gong). Le volume de chaque source et chaque canal d'amplification peut être contrôlée. Des filtres supplémentaires comme l’égaliseur paramétrable, filtre passe-haut et passe-bas ainsi que des retards sont également disponibles. Toutes les erreurs sont identifiées, affichées et enregistrées en quelques secondes répondants ainsi aux normes. Pour les applications spéciales comme par exemple un tunnel, les retards peuvent être programmés jusqu'à 9,9 sec. Le Comprio 4-8 est équipé de quatre canaux d'amplifications indépendants, afin de faire fonctionner les 8 lignes de haut-parleurs. Le Comprio possède aussi 12 contacts d’entrées, dont 8 peuvent être programmés pour être surveillées, ainsi que 8 sorties relais libres de potentiel, une sortie ligne audio, jusqu'à 3 entrées lignes audio et / ou jusqu'à 3 entrées micro, 3 connexions DAL bus et une connexion TWI.
Caractéristiques et avantages:- Toutes les fonctions d’alarme et d’évacuation dans un rack 19’’
- Surveillance permanente de tous les éléments connectés
- Commutation automatique de l’amplificateur de secours
- Contrôle Automatique de Volume (AVC) même pendant l’annonce
- Surveillance de l’alimentation 24 Vcc
- 12 contact d’entrées (dont 8 peuvent être surveillés)
- 8 contacts relais libre de potentiel, jusqu’à 3 entrées ligne audio et /ou jusqu’à 3 entrées microphone
- 3 DAL bus
- 1 connexion TWI
- Jusqu’à 1 heure de mémoire audio
- Certifié EN 54-16
- Conforme EN 60 849
- EN 54-16EN 60849EN 50849DIN VDE 0833-4