/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Modules d’extension

    Panneau de commande Delta, encastré

    Panneau de commande Delta, encastré

    Aperçu

    La version encastrée de Delta OP est destinée aux installations dans des locaux techniques, ou lorsque le montage en surface de l’assemblage n’est pas approprié. Pour un montage encastré, le dispositif ne doit pas être installé à plus de 5 mm (0,19 po) de la surface environnante. Delta OP est conforme à la norme NS-EN-54.2 en tant qu’unité de contrôle dans un réseau de casernes d’incendie. Si le réseau doit avoir une transmission des alarmes conforme à NS-EN54, l’OP à connecter à l’émetteur d’alarme doit avoir un kit pour la transmission d’alarme pour Delta OP.

    Lors de la mise à niveau des anciennes centrales ANX95, la centrale d’alarme Delta OP peut être encastrée et installée dans le kit Delta/ANX95 pour la conversion.

    Certifications :
    • NS-EN54