/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules d’extension

    Carte d’avertisseur programmable Morley-IAS

    Discontinué

    Carte de diffuseur sonore programmable Morley-IAS

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La carte de diffusion sonore à 4 voies se compose de 4 sorties sonores supervisées construites sur une seule carte de circuit imprimé. Chaque sortie de sonores fournit un circuit d’inversion de polarité 24V c.c. supervisé. Cette sortie peut être utilisée pour piloter des sonneries, des diffuseurs sonores électroniques et des lumières stroboscopiques. Chaque circuit de sortie peut fournir jusqu’à 1A avec un maximum de 3A réparti sur les quatre sorties.

    La carte de diffusion sonore programmable à 4 voies est un dispositif d’E/S décentralisé compact pour les centrales d’alarme incendie intelligentes multiprotocole de la série ZX. Ce dispositif, ainsi que d’autres dispositifs d’E/S à distance, les unités de répétition et l’imprimante externe, fournissent une gamme complète de périphériques pour améliorer la fonctionnalité et l’extensibilité des systèmes de la série ZX.

    La carte de diffusion sonore à 4 voies se connecte aux centrales Série ZX via le port périphérique RS485 (port D). Une carte de communication RS485 doit être installée dans la centrale d’alarme incendie intelligente multiprotocole série ZX pour cela. La fonction « apprentissage automatique » des centrales série ZX ajoutera automatiquement chaque circuit à la liste des sorties de diffusion sonore dans le contrôleur. Chacune de ces sorties peut être affectée à n’importe quelle zone du système et peut être programmée individuellement pour un fonctionnement NORMAL, PULSÉ, RETARDÉ ou DOUBLE-COUP. Chaque sortie sonore est surveillée pour détecter les circuits ouverts et les courts-circuits, avec un voyant LED individuel sur la carte pour l’état de chaque circuit.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fournit quatre sorties sonores programmables individuellement
    • Compatible avec les centrales d’alarme incendie multiprotocole intelligentes série ZX
    • Communication RS485
    • Se connecte au bus périphérique (port D) sur la centrale d’alarme incendie
    • Jusqu’à 15 sur un bus périphérique
    • Adressage avec commutateur DIP
    • Options de fonctionnement retardé ou à double coup
    • Entrée de défaut pour la surveillance de l’alimentation externe
    • LED d’indication d’état du diffuseur sonore
    Certifications :
    • EN54
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS