/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale conventionnelle détection de gaz (Atex) 8 entrées 4-20mA, 6 sorties relaisLivrée sans batteries (PS-1207)

    Discontinué

    La centrale de détection de gaz dispose de huit entrées 4-20mA, il est possible de raccorder un détecteur de gaz toxiques ou explosifs par entrée 4 - 20 mA.La centrale NFG-8 dispose de 6 sorties relais et d'un afficheur à cristaux liquide.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La centrale de détection de gaz dispose de huit entrées 4-20mA, il est possible de raccorder un détecteur de gaz toxiques ou explosifs par entrée 4 - 20 mA.

    La centrale NFG-8 dispose d'un afficheur à cristaux liquides avec 4 lignes de 16 caractères, clavier à membrane avec niveaux d'accès protégé, 6 sorties de relais programmables pour pré-alarme, alarme, défaut général et gestion des seuils.

    Le système permet jusqu’à 22 sorties programmables via une carte optionnelle (NFG-16R). Équipé de voyants DEL de signalisation pour pré-alarme 1, pré-alarme 2, alarme, capteur désactivé et défaut. La programmation de la centrale d’alarme est effectuée à l’aide du logiciel PK-NFG-8 spécifique. Archive historique de 1 000 événements peuvant être consultés à partir de l’écran et téléchargés sur un PC avec PK-NFG-8. Alimentation électrique 5.4A 24V CC avec chargeur de batterie 2.7A. Dimensions 420 mm x 380 mm x 160 mm. Certifié ATEX et SIL1.