Centrales d’alarme incendie
Système de détection d’incendie AM-8200
Système de détection d’incendie AM-8200
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le AM-8200 est un système de détection d’incendie multiprocesseur adapté pour des configurations dans une large gamme d’installations. Le système offre des solutions de détection d’incendie intégrées pour de nombreuses applications, telles que les hôtels, les bureaux, les hôpitaux, les milieux industriels et les sites de production. L’AM-8200 n’est pas juste un panneau de commande, c’est un système de détection d’incendie très puissant qui utilise la technologie Can Bus. Cette norme, initialement conçue pour les milieux industriels, rend le système très résistant aux facteurs externes comme les perturbations électriques et autres sources d’alarmes intempestives.
L’AM-8200 utilise le protocole de communication avancé vers les dispositifs sur le terrain, mais chaque ligne peut également être configurée comme « compatible CLIP » pour une rétrocompatibilité complète avec les dispositifs plus anciens. Grâce au protocole avancé AP, les dispositifs adressables peuvent désormais fonctionner plus intelligemment, comme par exemple : modifier le type de son et le volume sur les diffuseurs sonores en fonction de différents événements, activer l’avertisseur sonore et le flash séparément sur le même appareil physique, voir sur l’écran du contrôleur le niveau de batterie des détecteurs sans fil.
Caractéristiques et avantages :- 4 niveaux d’accès
- Texte programmable pour les points et les zones : 32 caractères
- 500 zones et 400 groupes logiques en configuration autonome ou réseau avec 16 boucles au total
- Équations CBE de contrôle par événement pour les activations avec des opérateurs logiques (AND, OR, DEL, etc.)
- Archives historiques avec 2000 événements en mémoire non volatile
- Horloge en temps réel
- Lignes de programmation automatique avec reconnaissance automatique du modèle du détecteur.
- Algorithmes de décision pour l’alarme, la préalarme et les défaillances.
- Changement automatique de sensibilité jour/nuit.
- Indication de nettoyage des détecteurs de fumée.
- EN54-2
- EN54-4
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER