/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales d’alarme incendie

    Système de détection d’incendie AM-8200N

    Discontinué

    Système de détection d’incendie AM-8200N

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Système adressable de 2 à 64 boucles dans le réseau Can-Bus, avec protocole Avancé et CLIP avec écran tactile couleur de 17,8 cm (7 po). Jusqu’à 159 capteurs sur la boucle. Configuration de boucle également possible en mode CLIP uniquement (99+99). Courant disponible sur la boucle de 750mA. Certifié conforme aux normes EN 54-2, EN 54-4 et à la certification système EN54-13. Batteries 2x12V 17Ah non incluses.

    Caractéristiques et avantages :
    • L’AM-8200N est un système de détection d’incendie multi-microprocesseur qui peut être configuré en usine pour répondre à de nombreux besoins. Le système offre des solutions intégrées de détection d’incendie pour de nombreuses applications, y compris les hôtels, les bureaux commerciaux, les établissements de santé, industriels et de fabrication. L’AM-8200N n’est pas seulement une centrale d’alarme, c’est aussi un système de détection d’incendie avancé et très puissant utilisant la technologie CanBus. Cette norme, initialement conçue pour les milieux industriels les plus hostiles, rend le système très résistant aux facteurs externes comme les perturbations électriques et autres sources d’alarmes intempestives. Le système est certifié conforme aux normes UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 et EN 54-13, garantissant une solution conforme comme indiqué dans le Code unifié. L’AM-8200N dispose du protocole de communication avancé vers les dispositifs de terrain, mais chaque ligne peut également être configurée comme « compatible CLIP » pour une compatibilité totale avec les dispositifs ancienne génération. Grâce au protocole avancé, les appareils adressables peuvent désormais fonctionner de manière plus intelligente, par exemple : modifier le type de son et le volume sur les sirènes en fonction d’événements particuliers, activer la sirène et l’alarme visuelle séparément sur le même dispositif physique, et recevoir et afficher des données comme le niveau de batterie des détecteurs sans fil sur l’écran de la centrale d’alarme.
    Certifications :
    • Le système est certifié conforme aux normes de référence UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 et à la certification système EN 54-13, pour garantir une solution conforme.