/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Pièces de rechange de panneau adressables analogiques

    L'ID3000 est un panneau de commande flexible et modulaire, conçu à partir de divers modules d'option. Chaque module est fourni avec les vis de montage, les câbles de connexion, les rondelles, etc. et les instructions d’installation nécessaires.

    Aperçu

    La gamme de panneaux de contrôle des alarmes incendie NOTIFIER ID3000 offre la puissance et la flexibilité nécessaires pour répondre aux demandes les plus exigeantes. De 2 à 8 boucles dans un seul panneau ID3000 à plus de 500 boucles sur un réseau, un système ID3000 offre une stabilité, une polyvalence et une capacité inégalées. Lorsqu’il s’agit de vous avertir le plus tôt possible d’une menace potentielle d’incendie, l’ID3000 prend en charge la gamme complète de détecteurs, de capteurs de détection d’incendie avancés et de dispositifs de boucle de Notifier, vous offrant le système d’alarme incendie le plus complet et le plus polyvalent du marché. L’ID3000 peut être programmé pour s’adapter aux différentes utilisations des zones où les détecteurs de fumée sont installés. Au total, 9 niveaux de sensibilité différents peuvent être attribués à des détecteurs de fumée individuels, ce qui permet au concepteur du système d’adapter étroitement la réponse du capteur à l’environnement dans lequel se trouve l’appareil. Cela permet même de désactiver la détection de fumée, laissant la détection de chaleur active. L’ID3000 prend également en charge le réseau NOTIFIER ID2, l’un des systèmes de réseau les plus rapides, les plus cohérents et les plus robustes du marché, transmettant une alarme sur le réseau en moins d’une demi-seconde. Grâce à ces performances, le système ID3000 est parfaitement adapté même aux plus grands complexes de bureaux, centres commerciaux, campus universitaire et stade de sport.

    Équipements et avantages :
    • 2-8 boucles adressables analogiques ; chacun des 198 dispositifs
    • Au maximum 255 zones d'incendie par panneau
    • Réseau pair à pair entièrement approuvé de 63 panneaux au maximum
    • Maintient un temps de réponse de 3 secondes au point d'appel sur le réseau
    • Fonctions de minuterie flexibles
    • La sensibilité et les fonctionnalités du système peuvent être adaptées à l'heure de la journée, ou jour de la semaine
    • Programmation sophistiquée des causes et effets, y compris la prise en charge des signaux autre qu’incendie et la capacité de contournement pour les systèmes de contrôle de la fumée
    Certifications :
    • Certifié pour une utilisation sur divers marchés en Europe. Les déclarations et certificats pour CE, DoP, LPCB, VdS, Bosec et autres peuvent être téléchargés à partir de nos pages Web
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Gent|Morley-IAS|NOTIFIER