/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Bloc autonome d'alarme lumineux type Sa Flash

    Discontinué

    Les unités d’alarmes allumées par satellite autonomes sont disponibles en flash rouge.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les Blocs Autonomes d’Alarme Lumineux de type Satellite (BAAL Sa) sont spécialement conçues pour la protection des personnes dans les établissements nécessitant un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

    Les BAAL Sa assurent la diffusion d'un signal lumineux rouge. La durée du signal d'alarme est de 5 min. Le BAAL Sa peut être piloté par un équipement d’alarme de type 1, 2b ou 2a.

    Le BAAL Sa peut être piloté par un BAAS Pr (EA 2 b), par l’UGA d'un ECS/CMSI ou par un CMSI de type A ou B.

    Le BAAL Sa est destiné à alerter les personnes malentendantes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER