/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Centrales d’alarme incendie

    Tableau de protection incendie BFT3000

    Tableau de protection incendie BFT3000

    Aperçu

    Les tableaux de protection incendie BFT3000 de Notifier by Honeywell sont des tableaux de protection incendie bien conçus qui ont été développés pour simplifier et clarifier le fonctionnement du système d’alarme incendie. Le tableau de protection incendie est une interface entre le système et l’utilisateur (le responsable d’installation, le service de secours ou le technicien), qui représente le point principal du système d’alarme incendie. Le tableau BFT3000 doit être utilisé au point d’attaque de la propriété, c’est-à-dire là où les service de secours arrivent en cas d’alarme. Le tableau BFT3000 est destiné à être connecté aux centrales d’alarme incendie adressables ID3000 Notifier et PEARL d’Honeywell via la carte de communication RS 485 de la centrale d’alarme.

    Le tableau de protection incendie peut être utilisé dans des installations en réseau ou des installations autonomes. Jusqu’à 32 unités peuvent être utilisées dans un seul et même réseau. À partir du BFT3000, vous pouvez désactiver/redémarrer les alarmes, réinitialiser les alarmes incendie et les alarmes de défaut, le tableau indique à l’écran s’il y a des déconnexions actives ou des alarmes de défaut dans le système. Le BFT3000 permet également d’envoyer les protocoles ESPA 4.4.4 du système d’alarme incendie aux émetteurs d’alarme ou à d’autres systèmes du site. L’alarme incendie s’affiche sur l’écran avec le numéro de section, le numéro de boucle, l’adresse de l’alarme et le numéro central. Des informations en texte brut peuvent être affichées si elles ont été saisies dans le système.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisation simple
    • Multilingue
    • Affichage en texte brut
    • Design élégant
    • Possibilité d’envoyer via ESPA 4.4.4
    • Clavier numérique
    Certifications :
    • Approuvé conformément aux normes EN 54-2 et SS3652
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Eltek

    Autres

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek