/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Système de déverrouillage de porte BS7273

    Système de déverrouillage de porte BS7273

    Aperçu

    Système de déverrouillage de porte BS7273 comprenant un module de déverrouillage de porte DRM-1 et un module M201 à sortie unique précâblé et monté dans un boîtier SMB6-V0 pour montage en surface. Utilisée pour fournir une solution conforme aux exigences BS7273-4 catégorie A. Alimenté par l’alimentation 12-24 V de l’aimant de porte. Protocole System Sensor

    Caractéristiques et avantages :
    • Mécanisme de sécurité intégrée supplémentaire pour répondre aux exigences du code de pratique de la section 5 du BS7273-4
    • Deux réglages de temporisation en ligne avec BS-7273-4
    • Relais sans tension supplémentaire
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS