/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie conventionnelle 4 zones

    Centrale d’alarme incendie conventionnelle 4 zones

    Aperçu

    La gamme de centrales d’alarme incendie conventionnelles Horizon 4 zones a été conçue pour répondre aux exigences des installateurs et des utilisateurs finaux. Pour les installateurs, la centrale d’alarme Horizon constitue une solution murale prête à l’emploi. Combinant une installation rapide, un ensemble de fonctionnalités améliorées et une programmation avancée, elle permet aux installateurs de répondre rapidement et simplement aux exigences de l’utilisateur. Équipée d’entrées configurables de changement de classe, de détection de coïncidence et de temporisations programmables pour permettre la vérification des alarmes et l’interface avec des systèmes d’alarme domestiques plus grands. Pour les utilisateurs finaux, des indications claires et visibles, des fonctions faciles à utiliser et une grande touche rouge pour activer les boutons de commande permettent un fonctionnement simple et sans ambiguïté. Le système Horizon est un élément essentiel de toute solution d’alarme incendie. La gamme de centrales d’alarme conventionnelles Horizon a été conçue pour une utilisation dans des environnements commerciaux de petite à moyenne taille. Elle est particulièrement adaptée aux garages, aux boutiques et magasins, aux restaurants, aux cabinets médicaux, aux bureaux ouverts au public et aux écoles maternelles.

    Caractéristiques et avantages :
    • Conception simple et ergonomique
    • Installation simple
    • Utilisation intuitive
    Certifications :
    • EN54 Partie 2
    • EN54 Partie 4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS