/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

Centrales d’alarme incendie

Module fin de bus

La terminaison de bus passive termine le bus de chambre (données et audio) avec l'impédance correspondante.

Aperçu

Ce produit n'est plus disponible

Part-No.: 72639A

La terminaison de bus passive termine le bus de chambre (données et audio) avec l'impédance correspondante.

Accessoires

88910A3N Plaque de propreté pleine

Caractéristiques

Autres

  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (epaisseur)
  • Montage
    • Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP 40 avec plaque de protection correspondante

Autres

  • Dimensions
    • L: 71 mm  H: 71 mm
    • P: 25 mm  (epaisseur)
  • Montage
    • Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection
    • IP 40 avec plaque de protection correspondante
  • Dimensions : L: 71 mm  H: 71 mm|P: 25 mm  (epaisseur)
  • Montage : Boîtier encastrable selon la norme DIN 49073
  • Indice de protection : IP 40 avec plaque de protection correspondante
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Add to list