Centrales d’alarme incendie
Centrale d’alarme incendie DXC4
Centrale d’alarme incendie DXC4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La centrale Morley-IAS DX Connexion est idéale pour protéger des bâtiments de petite et moyenne taille. Il s’agit d’une centrale d’alarme incendie compacte, haute performance, riche en fonctionnalités et économique, conçue pour aider à la fois l’installateur et l’utilisateur final. La centrale DX Connexion est une amélioration de la gamme de contrôleurs Morley-IAS Dimension qui associe la valeur et les qualités traditionnelles de fiabilité et de flexibilité de Morley-IAS à des fonctionnalités avancées et intuitives.
La gamme de centrales d’alarme incendie DX Connexion multiprotocole a été développée pour proposer la centrale d’alarme incendie la plus efficace du marché en termes de temps d’installation. Il suffit de fixer la centrale d’alarme au mur, de raccorder le câblage sur site, de la mettre sous tension et d’appuyer sur cinq boutons pour avoir un système d’alarme incendie conforme et fonctionnel. Le grand écran de la centrale fournit une structure de menu claire, ce qui rend le processus de configuration initial rapide, clair et intuitif. De plus, la programmation de la centrale d’alarme ne pourrait être plus simple. Une configuration complexe peut être obtenue en utilisant le clavier de type téléphone portable du panneau ou en utilisant l’outil de programmation Windows PC fourni avec le panneau. L’outil de programmation flexible pour PC permet également d’importer des messages texte pour les dispositifs ou les zones à partir d’une feuille de calcul Excel pour gagner du temps.
Caractéristiques et avantages :- Voyants d’alarme pour 40 ou 80 zones en option
- Configuration simple en 5 touches
- Grand affichage LCD bleu
- Chargement/téléchargement USB
- Horloge temps réel avec pile (2 et 4 boucles)
- 2 circuits sonores indépendants
- Pilote de boucle multiprotocole 500mA
- Logiciel de configuration PC (fourni avec le contrôleur)
- Réglage de la sensibilité, par ex. entre le jour et la nuit
- Logique d’entrée/sortie
- BS5839 Partie 1
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS