Centrales d’alarme incendie
Apollo compact eBus Delta
Apollo compact eBus Delta
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Delta Compact Apollo et Aces sont 100 % compatibles avec un réseau. La centrale d’alarme peut également être utilisée pour la connexion à des réseaux compatibles, avec les modules Delta DA, Delta OP et les centrales d’alarme ANX95 existantes (fonctionnalité légèrement réduite sur l’ANX 95, en raison de l’ancienne centrale). L’échangeur est disponible en 3 éditions, 2 boucles autonome, 2 boucles pour réseau et 4 boucles pour réseaux.
Caractéristiques et avantages :- Élégante centrale d’alarme incendie à 2 et 4 boucles au design moderne
- Tous les détecteurs Apollo
- Compatible avec ANX95, Delta au niveau central
- La configuration se fait facilement depuis un PC connecté. Téléchargement avancé des paramètres de configuration. Possibilité de contrôles et de somme des détecteurs directement sur les boucles de détecteur
- Certifié EN 54, Partie 2/4
- Homologation CE
- Approuvé EN 54
Autres
- Brand
- Eltek
Autres
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek