/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie Compact

    Discontinué

    Centrale d’alarme incendie Compact

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La centrale Compact est une centrale d’alarme incendie à 1 boucle puissante et professionnelle, pour la surveillance des locaux de petite et moyenne taille avec des exigences accrues en matière de fiabilité - redondance via le câblage en boucle. Elle permet une détection, un contrôle et un avertissement simultanés, à la fois sur la boucle, y compris les branches, ainsi qu’avec les entrées et les sorties intégrées dans la centrale d’alarme, par exemple, l’interface des pompiers, l’interface pour le contrôle des incendies, les sorties pour les dispositifs d’alarme conventionnels et d’autres relais pour les commandes individuelles.

    Des périphériques pour pompiers (FBF, FAT) ou un panneau de répétition peuvent être utilisés via l’interface RS485 intégrée.

    La centrale Compact est idéale pour les établissements tels que les écoles, les maternelles, les maisons de retraite, les cabinets médicaux, les enseignes de bricolage, les petits hôtels, les boutiques, les petites entreprises, les usines ou le commerce de détail.

    Caractéristiques et avantages :
    • Panneau à boucle unique esserbus / esserbus-PLus
    • Fonctionnement en boucle tolérant le court-circuit et le circuit ouvert avec sorties de câbles de dérivation
    • Fonctionnement de dispositifs de signalisation d’alarme alimentés en boucle (optique/acoustique/voix) dans différentes zones d’alarme via la technologie alimentée par boucle esserbus-PLus.
    • Longueur du circuit de boucle jusqu’à 3,5 km / 2,17 mi (esserbus)
    • Jusqu’à 127 dispositifs esserbus (détecteurs d’incendie ou déclencheurs manuels) par boucle
    • Jusqu’à 32 transpondeurs esserbus
    • Jusqu’à 30 détecteurs IQ8Quad avec diffuseur sonore intégré
    • Jusqu’à 20 diffuseurs sonores IQ8Alarm / IQ8Alarm Plus
    • Détecteurs homologués ATEX (à sécurité intrinsèque) pour les zones potentiellement explosives
    • Mise en service, maintenance et fonctionnement optimisés
    • Configuration et programmation faciles des fonctions de la centrale d’alarme incendie via l’écran
    • 4 relais, programmables, non surveillés, sans potentiel, max. 30 V c.c./2 A ou 60 V c.c./1 A
    • 2 sorties pour la connexion aux sondes acoustiques et optiques conformément à la norme EN 54-13 (24 V c.c./max. 500 mA)
    • 1 interface pour l’équipement de routage des alarmes incendie (FARE) (12 V c.c./max. 200 mA)
    • 1 interface pour l’équipement de routage des défaillances (12 V c.c./max. 200 mA)
    • 1 solution d’interface standard pour système incendie de type C conforme à la norme DIN EN 54-2
    • RS485 pour la connexion de la centrale d’alarme des pompiers et du dispositif d’annonce graphique des pompiers
    • 1 sortie UBext 24 V/0,5 A, pour l’alimentation des dispositifs externes
    • Bypass d’urgence de 72 heures (selon la configuration)
    • Grand affichage LCD avec 8 lignes de 40 caractères
    • Indicateur zonal intégré
    • Fonction de temporisation (mode de fonctionnement PM conforme DIM VDE 0833-2 pour éviter les alarmes intempestives, temporisation/vérification)
    • Fonction de détection de coïncidence (mode de fonctionnement TM conforme DIM VDE 0833-2 pour éviter les alarmes intempestives), programmable alternativement comme alarme verrouillée ou comme dépendance entre deux zones du détecteur
    • Compteur d’alarmes jusqu’à 10 000 déclenchements
    • Mémoire d’événements jusqu’à 10 000 événements
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER