/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    ECS IQ8Control M-µ en coffret-Rack

    L’IQ8Control est un Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable pouvant gérer 512 points de détection sur 6 bus rebouclés esserbus® ou 4 esserbus-Plus®.

    Aperçu

    L’IQ8Control est un Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable pouvant gérer 512 points de détection sur 6 bus rebouclés esserbus® ou 4 esserbus-Plus®. Les micromodules esserbus® autorisent une longueur maximum de 2000m (branches comprises). Les micro-modules esserbus-Plus® sont des bus de puissance autorisant une longueur max de 3500m et permettant de raccorder des détecteurs IQ8Quad avec indicateurs sonores et lumineux. L’IQ8Control fonctionne également sur le réseau rebouclé et sécurisé essernet®. Ce réseau permet de connecter jusqu'à 31 tableaux ECS 8000M, EUROPA 3000, FlexES Control ou IQ8Control sur une distance de 1000 mètres entre chaque tableau.

    Caractéristiques et avantages:
    • 5 micromodules max., avec module périphérique jusqu’à cinq bus esserbus
    • 7 micromodules max., avec module d’extension
    • Fonctionnement en bus rebouclé tolérant le court-circuit et le circuit ouvert
    • Jusqu’à 127 éléments esserbus (détecteurs d’incendie et/ou déclencheurs manuels)/zones de détection par bus
    • Jusqu’à 32 transpondeurs esserbus par boucle/fonctionnement en radio
    • Mise en réseau de jusqu’à 31 panneaux via essernet (500 kB)
    • Jusqu’à 512 détecteurs
    Certificats:
    • NF-SSI
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER