/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau d’indication Pompiers

    Discontinué

    Panneau d’indication Pompiers

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Panneau d’indication Pompiers (FAT) conforme DIM 14662 pour affichage supplémentaire/à distance du système d’alarme et de détection incendie. Convient pour une connexion série à la centrale d’alarme incendie ESSER ou pour une connexion (avec adaptateur) avec des chemins de transmission redondants à la centrale d’alarme Esser, tel que requis dans DIN14675.

    Affichage avec 4 ou 6 x 20 caractères, voyants LED habituels (alimentation, alarme, défaut, désactivation). Fonctionnement simple avec 4 boutons (boutons d’alarme désactivée/de niveau d’événement/de défilement), transfert des étiquettes de zone disponibles à partir du protocole EDP de la centrale d’alarme incendie ou saisie manuelle avec le logiciel de configuration.

    Caractéristiques et avantages :
    • Agit comme un dispositif d’affichage supplémentaire pour une centrale d’alarme incendie FlexES
    • Fournit une indication uniforme des conditions sur le site
    Certifications :
    • Approbation VdS : G 205076
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER