/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Unité de contrôle de porte coupe-feu RZ-24-FA

    Unité de contrôle de porte coupe-feu RZ-24-FA

    Aperçu

    Alimentation électrique résistante aux courts-circuits avec entrée de groupe de détecteurs, sortie de contrôle pour les dispositifs de verrouillage et tension de sortie stabilisée pour une utilisation dans les systèmes de verrouillage DIBt. Un contact inverseur sans potentiel est disponible pour les tâches de contrôle.

    Fonctionnement autonome et intégration possible dans un système d’alarme incendie via un coupleur d’alarme ou IQ8FCT XS

    Caractéristiques et avantages :
    • Connexion des détecteurs O IQ8Quad (Art.-N° 803371), des détecteurs TD (Art.-N° 803271) et des détecteurs O2T (Art.-N° 803374) approuvés DIBt comme détecteurs FSA
    • Détecteur automatique connectable au groupe de détecteurs intégrés
    • Bouton de déclenchement intégré
    • Indicateur de fonctionnement et d’alarme incendie
    • Bouton de réinitialisation
    • Buzzer intégré et buzzer à partir du bouton
    • Intégration de l’alarme incendie/déblocage dans un système d’alarme incendie via le contact de commutation sans potentiel et le coupleur d’alarme 808623 ou IQ8FCT XS 808606
    • Activation du dispositif de verrouillage également possible par les détecteurs d’incendie automatiques d’une BMA en mode non FSA via sortie coupleur
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security