/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale Gent VIGPLUS-24 1 à 4 boucles avec 1 carte bus

    Centrale 1 à 4 boucles Gent VIGPLUS-24 avec 1 carte bus

    Aperçu
    Les centrales Vigilon Plus peuvent accueillir de 1 à 4 boucles, chacune pouvant accueillir jusqu’à 200 appareils, y compris des détecteurs d’incendie, des interfaces, des bornes d’appel, des alarmes sonores et des alarmes visuelles avancés. Les options de mise en réseau avancées permettent de connecter jusqu’à 200 panneaux dans une structure multidomaine avec des options de connexions cuivre ou fibre optique.
    L’affichage LCD rétroéclairé de Vigilon indique clairement l’emplacement des incendies ou des défaillances et l’écran innovant de 8 lignes x 40 caractères de la centrale d’alarme avec clavier à bouton-poussoir est simple à utiliser. Les plans anti-incendie peuvent être adaptés pour répondre précisément aux exigences du site. Le logiciel de Vigilon peut diviser les zones du réseau à évacuer et celles à alerter, ou les configurer avec des retards prédéfinis.
    La centrale d’alarme Vigilon Plus Repeat fournit un affichage et un contrôle complets du système. Connecté à la boucle de détection, le panneau de répétition offre une solution rentable avec des exigences minimales en termes de câblage et d’installation. Les panneaux de répétition sont fournis avec leur propre alimentation et leurs batteries de secours pour 72 heures. Caractéristiques et avantages :
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré et batterie de secours pendant 24 heures (4 boucles)
    • Bloc d’alimentation EN54-4 intégré pour 72 heures avec batteries externes (6 boucles)
    • La technologie de détection avancée et le traitement logiciel puissant dans le contrôleur Vigilon identifient rapidement les incendies réels
    • Les outils de mise en service sur PC permettent de configurer des plans anti-incendie complexes
    • La technologie de carte bus avancée permet la surveillance et le diagnostic de l’état du système
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent