/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

Centrales d’alarme incendie

Equipement de contrôle et de signalisation adressable FlexES Control FX18/18 capacité 18 bus ou 16 bus (avec redondance) livré sans Modules esserbus, sans module de redondance CPU, module Essernet.

Hardware FlexES control FM basic configurations with software supports for 18 loops. The FlexES Control expansions can however, also be adapted to individual requirements by using separately provided components.

Aperçu

Equipement de contrôle et de signalisation adressable en coffret FlexES Control FX18/18 capacité 18 bus ou 16 bus (avec redondance) livré sans Modules esserbus, sans module de redondance CPU, module Essernet.

Livré avec 2 batteries 12VCC/24 AH.

Bilan de puissance nécessaire pour toute utilisation de la sortie d'alimentation externe

Caractéristiques et avantages:
  • Une UGA intégrée 2 départs jusqu'à 1 A chacune avec l'alimentation interne.
Caractéristiques

Autres

  • Brand
    • Esser

Autres

  • Brand
    • Esser
  • Brand : Esser
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Add to list