/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie Intelli ID60

    Centrale d’alarme incendie Intelli ID60

    Aperçu

    Les centrales d’alarme incendie intelligentes ont été développées pour l’efficacité en pensant aux installateurs et aux utilisateurs finaux. Elles ont des fonctionnalités très avancées techniquement tout en restant faciles à installer, à programmer et à utiliser. Elles disposent d’un panneau avant avec affichage LCD 2 lignes de 40 caractères, d’un clavier à membrane avec touches de fonction et de contrôle et de LED pour signaler l’état du système. Inclut des manuels et un logiciel multilingue. Elles intègrent les algorithmes AWACS pour la gestion et le contrôle des capteurs NFXI-VIEW et SMART 4.

    Caractéristiques et avantages :
    • Boucle adressable analogique prenant en charge jusqu’à 198 dispositifs
    • Fonctionnalités pratiques pour les techniciens de mise en service et de maintenance comme la découverte automatique des boucles, le test de marche et la détection à double adresse
    • Option de sauvegarde de 72 heures
    • Sensibilité du capteur réglable
    • Test automatique haut, mode jour/nuit et installations de changement de classe
    • Programmation sophistiquée des causes et effets, y compris la prise en charge des signaux non incendie et la capacité de contournement pour les systèmes de détection de fumée
    Certifications :
    • EN54-2
    • EN54-4 par LPCB (BRE)
    • Approuvé VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER