fire alarm control panels
Centrale d’alarme incendie boucle unique ID62
Centrale d’alarme incendie boucle unique ID62
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les centrales d’alarme incendie à boucle unique ID62 sont livrées avec 16 LED zonales, un circuit de diffusion sonore, une alimentation 3 A séparée, une imprimante en option, un espace pour des batteries 42 Ah et sont disponibles en noir/gris. Elles ont été développées pour l’efficacité en pensant aux installateurs et aux utilisateurs finaux. Elles ont des fonctionnalités très avancées techniquement tout en restant faciles à installer, programmer et utiliser. Avec la capacité de protéger jusqu’à 16 zones, les centrales NOTIFIER série ID62 peuvent surveiller jusqu’à 99 capteurs de chaleur, de fumée ou multicritères plus 99 déclencheurs manuels.
Caractéristiques et avantages :- 1 boucle par panneau
- 16 zones de détection d’incendie par panneau
- 16 zones de non-incendie (alarme usine) par panneau
- 99 capteurs intelligents par boucle
- 99 modules de contrôle/surveillance adressables par boucle
- Homologué LPCB
- EN54 parties 2 et 4
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER