/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale d’alarme incendie Morley-IAS ZXSe

    Centrale d’alarme incendie Morley-IAS ZXSe

    Aperçu

    La centrale d’alarme incendie Morley-IAS ZXSe est une centrale d’alarme incendie intelligente. Elle a été conçue et construite autour d’une technologie de microprocesseur éprouvée et fiable. Cette approche simple fournit une plateforme d’alarme incendie modulaire et extensible adaptée à la protection de tous les types de locaux.

    Centrale d’alarme ZX5Se 1-5 boucles 230V c.a., 4 circuits de diffusion sonore, affichage 4 lignes et capacité réseau. Bloc d’alimentation 6 A avec capacité de boucle 460mA 500 x 500 x 195 mm (H x L x P). Les cartes bus doivent être commandées séparément. Langues disponibles : anglais, italien, espagnol, portugais, polonais, néerlandais, slovène et croate.

    La centrale ZXSe permet d’ajouter des périphériques, des cartes de boucle, des imprimantes ou des panneaux répéteurs supplémentaires au fur et à mesure que l’installation se développe. De plus, d’autres centrales ZXSe peuvent être mis en réseau ensemble, ce qui permet d’étendre le système.

    Caractéristiques et avantages :
    • Plateforme évolutive pouvant prendre en charge jusqu’à 99 dispositifs sur un seul réseau
    • Intégration simple avec systèmes VA/PA et d’autres systèmes
    • Prise en charge de tous les protocoles des principaux détecteurs de l’industrie
    • Le menu facile à suivre permet de gérer toutes les activités de maintenance standard
    • Une large gamme d’équipements connexes, tels que des imprimantes, des accessoires de montage et des répéteurs, offre une flexibilité maximale du système
    • Programmation simple avec l’outil hors ligne de configuration du système
    • Conception conforme à la norme EN54 Parties 2 et 4
    Certifications :
    • EN54 Parties 2 et 4
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS