/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Centrale Nano

    Discontinué

    Centrale Nano

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Nano est un panneau adressable analogique à boucle unique doté d’une interface utilisateur intuitive et d’une apparence attrayante, offrant une expérience qui rend le système d’alarme incendie facile et sûr à utiliser. De l’installation à l’utilisation quotidienne en passant par la mise en service, Nano offre une expérience qui rend le système d’alarme facile et sûr à utiliser. L’apparence du panneau fait que Nano peut être installé et faire un bel effet dans n’importe quel type de bâtiment. Nano exploite la toute dernière gamme d’appareils Vigilon de Honeywell Gent. Cela permet à un petit système de bénéficier de la technologie avancée de détection incendie de Gent et des performances de boucle alimentée avec des gammes telles que S-Quad et S-Cubed, notamment de puissantes offres EN54-23. L’outil de mise en service Nano permet de configurer une cause et un effet simples hors ligne ou en ligne via un outil de mise en service facile à utiliser.

    Caractéristiques et avantages :
    • Nano est compatible avec la gamme de dispositifs alimentés par boucle Gent
    • Tous les dispositifs Vigilon se connectent sur les mêmes boucles principales, des circuits de câblage séparés pour les diffuseurs sonores ne sont pas nécessaires
    • Nano pilote des technologies de détection avancée, y compris la gamme complète S-Quad
    • Des dispositifs peuvent être ajoutés et les modifications du système peuvent être gérées via l’interface du panneau ou l’outil de mise en service
    • L’outil de mise en service de Nano a été développé spécifiquement pour raccourcir le temps de configuration et de mise en service
    • Le panneau Nano a un design élégant qui convient à tous les bâtiments
    • L’outil de mise en service permet de configurer un plan incendie à distance ou sur site via une connexion USB
    Certifications :
    • EN54 Parties 2 et 4
    • CPD
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent