/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau principal Network 16

    Discontinué

    Panneau principal Network 16

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Honeywell Network 16 est un système intelligent de communication vocale d’urgence en boucle de haute précision avec des fonctionnalités sophistiquées et un fonctionnement simple pour l’utilisateur final. Le système Network 16 est un système basé sur une boucle numérique comprenant un panneau principal (EVCSMPX-16). Il est conçu pour garantir la simplicité de l’expansion future, un maximum de 16 bornes d’appel de divers types peuvent être contrôlées à partir d’un seul contrôleur principal. Le câblage en boucle garantit que le système est tolérant aux pannes grâce à l’utilisation d’isolateurs de court-circuit, tandis que la surveillance continue des défaillances garantit une haute disponibilité. Le système utilise la transmission audio numérique pour maintenir la qualité audio et l’intelligibilité au moment cruciaux.

    Caractéristiques et avantages :
    • Jusqu’à 16 bornes d’appel par contrôleur
    • Configuration de 4 boucle principales
    • Adressage souple des bornes d’appel
    • Intégration de carte SD
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER